Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6D000036","name":"PSEN sc PN 5.5 08 back","price":"44144.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Som på fig.
PSEN sc PN 5.5 08 back
Produktnummer: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM,
Restart Application iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer,
maks. 15dynamiske referencemærker, måledataudlæsning (UDP),
Fast Replacement vha. udskifteligt hukommelsesmodul på bagsiden,
Window kan udskiftes, ROS og C++...
Mere
Styk
Din pris
Kr.44,144.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Application iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, maks. 15dynamiske referencemærker, måledataudlæsning (UDP), Fast Replacement vha. udskifteligt hukommelsesmodul på bagsiden, Window kan udskiftes, ROS og C++ interface til rådighed, 5,5 m sikkerhedszone, maks. 8 sikkerheds- og advarselszoner parallelt,udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), 70 konfigurerbare Zone Sets.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| BWS-type | 3 |
| Produktvariant | |
| Sensorprincip | optisk |
| Driftsområde (m) |
5.5
5.5 |
| Opløsninger, der kan vælges |
50
30 40 150 70 |
| Rk.vid adv.zone forsk. opløsn. |
40 m/opløsning 150 mm
22 m/opløsning 40 mm 19 m/opløsning 30 mm 23 m/opløsning 50 mm 40 m/opløsning 70 mm |
| Rk.vid sik.zone forsk. opløsn. |
3 m/opløsning 40 mm
5,5 m/opløsning 150 mm 2,50 m/opløsning 30 mm 4 m/opløsning 50 mm 5,5 m/opløsning 70 mm |
| Ant. Simult. Overv. Zoner | 8 |
| Antal zonekonfigurationer | 70 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 8.5 |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 905 nm |
| Scanningsområde | 275° |
| Maks. åbningsvinkel vertikal | 0,12° |
| Vinkelopløsning | 0,1° |
Indgange
| Signalniveau ved indgang ved 0 | < 5 V |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V |
Halvlederudgange
| Antal halvlederudgange | 8 |
| Funktion halvlederudgang | |
| Strøm "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
50 |
| Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
94
94 |
| Rotationstid | 42 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | |
| Husets materiale | Aluminium |
| Husmateriale overdel | PC |
| Materiale frontplade | PMMA |
| Mål, højde | 152 |
| Mål, bredde | 102 |
| Mål, dybde | 112.5 |
| Nettovægt | 1400 |
| Bruttovægt | 2514 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.119.00
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 3 m
Kr.170.00
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.247.00
Kr.1,329.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2,
kabellængde: 3 m
Kr.248.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2,
kabellængde: 5 m
Kr.388.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2,
kabellængde: 10 m
Kr.562.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2,
kabellængde: 20 m
Kr.884.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D-
kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 0,5 m
Kr.198.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D-
kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m
Kr.248.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D-
kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m
Kr.388.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D-
kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m
Kr.562.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D-
kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m
Kr.884.00
Ekstra tilbehør
PSEN sc head
6D000007
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for
ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3
Kr.4,238.00
PSEN sc memory fbus
6D000037
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til Fast Replacement
Sikkerhedsscanner
Kr.3,557.00