text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sc M 5.5 08-12

Produktnummer: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 5,5 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2ad...  Mere

Styk

Din pris

Kr.38,804.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 5,5 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 3  
Produktvariant Master  
Sensorprincip optisk  
Opløsninger, der kan vælges 50  
40  
30  
150  
70  
Rk.vid adv.zone forsk. opløsn. 40 m/opløsning 150 mm  
22 m/opløsning 40 mm  
19 m/opløsning 30 mm  
23 m/opløsning 50 mm  
40 m/opløsning 70 mm  
Rk.vid sik.zone forsk. opløsn. 3 m/opløsning 40 mm  
5,5 m/opløsning 150 mm  
2,50 m/opløsning 30 mm  
4 m/opløsning 50 mm  
5,5 m/opløsning 70 mm  
Ant. Simult. Overv. Zoner 2  
Antal zonekonfigurationer 10  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 8  
Anvendt bølgelængdeområde 905 nm  
Scanningsområde 275°  
Maks. åbningsvinkel vertikal 0,12°  
Vinkelopløsning 0,1°  
Signalniveau ved indgang ved 0 < 5 V  
Jævnspænding ved indgang 24 V  
Antal OSSD-udgange 4  
Strøm "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Stiktype ETHERNET-interface M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Omgivelsestemperatur -10  
50  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 62  
62  
Rotationstid 30  
Tilslutningstype M12, 8pol. han  
M12, 12pol. han  
Husets materiale Aluminium  
Husmateriale overdel PC  
Materiale frontplade PMMA  
Mål, højde 152  
Mål, bredde 102  
Mål, dybde 112.5  
Nettovægt 1530  
Bruttovægt 2140  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095319  
Volumen 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.119.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 3 m
Kr.170.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.247.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsholder til indstilling af hældnings- og rulningsvinkel
Kr.1,329.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsholder til indstilling af hældningsvinkel
Kr.730.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tilbehør til beskyttelse af hoveddelen
Kr.457.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsholder til gulvmontering
Kr.1,187.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsholder til hjørnemontering yderkant
Kr.913.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 1 m
Kr.207.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 3 m
Kr.260.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 5 m
Kr.357.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 10 m
Kr.520.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 20 m
Kr.858.00

Ekstra tilbehør

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til hurtig udskiftning Sikkerhedslaserscanner
Kr.2,648.00
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3
Kr.4,238.00
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengøringsmidler
Kr.445.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengøringsklude
Kr.673.00