Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6D000016","name":"PSEN sc M 3.0 08-12","price":"37435.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Som på fig.
PSEN sc M 3.0 08-12
Produktnummer: 6D000016
GTIN: 4046548095302
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,
muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3,
vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP),
hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 3,0 m
sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2ad...
Mere
Styk
Din pris
Kr.37,435.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 3,0 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-type | 3 |
| Produktvariant | Master |
| Sensorprincip | optisk |
| Opløsninger, der kan vælges |
50
40 30 150 70 |
| Rk.vid adv.zone forsk. opløsn. |
40 m/opløsning 150 mm
22 m/opløsning 40 mm 19 m/opløsning 30 mm 23 m/opløsning 50 mm 40 m/opløsning 70 mm |
| Rk.vid sik.zone forsk. opløsn. |
3 m/opløsning 40 mm
2,50 m/opløsning 30 mm 3 m/opløsning 50 mm 3 m/opløsning 70 mm 3 m/opløsning 150 mm |
| Ant. Simult. Overv. Zoner | 2 |
| Antal zonekonfigurationer | 10 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 8 |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 905 nm |
| Scanningsområde | 275° |
| Maks. åbningsvinkel vertikal | 0,12° |
| Vinkelopløsning | 0,1° |
Indgange
| Signalniveau ved indgang ved 0 | < 5 V |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 4 |
| Strøm "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
50 |
| Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
62
62 |
| Rotationstid | 30 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype |
M12, 8pol. han
M12, 12pol. han |
| Husets materiale | Aluminium |
| Husmateriale overdel | PC |
| Materiale frontplade | PMMA |
| Mål, højde | 152 |
| Mål, bredde | 102 |
| Mål, dybde | 112.5 |
| Nettovægt | 1530 |
| Bruttovægt | 2140 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095302 |
| Volumen | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.119.00
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 3 m
Kr.170.00
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12
(IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.247.00
Kr.1,329.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 1 m
Kr.207.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 3 m
Kr.260.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 5 m
Kr.357.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 10 m
Kr.520.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 20 m
Kr.858.00
Ekstra tilbehør
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til hurtig udskiftning
Sikkerhedslaserscanner
Kr.2,648.00
PSEN sc head
6D000007
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for
ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3
Kr.4,238.00