text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sc memory fbus

Produktnummer: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til Fast Replacement Sikkerhedsscanner

Styk

Din pris

Kr.3,557.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
Produktvariant
 
Stiktype ETHERNET-interface M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Tilslutningstype
Nettovægt 90  
Bruttovægt 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
GTIN 4046548110814  
Volumen 0.374  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.119.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 3 m
Kr.170.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.247.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m
Kr.248.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m
Kr.388.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m
Kr.562.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m
Kr.884.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 0,5 m
Kr.198.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m
Kr.248.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m
Kr.388.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m
Kr.562.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m
Kr.884.00