text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSENvip IPM

Produktnummer: 584300
GTIN: 4046548089844
Ekstramodul til bukkevinkelmåling til PSENvip2-systemer bestående af modtager (PSENvip R, PSENvip LR), sender (PSENvip E) og specialmodul PSSu K FAU P OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende a...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.16,843.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Ekstramodul til bukkevinkelmåling til PSENvip2-systemer bestående af modtager (PSENvip R, PSENvip LR), sender (PSENvip E) og specialmodul PSSu K FAU P OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 5.5  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Antal digitale indgange 1  
1  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Indgangstype iht. EN 61131-2 3  
Antal halvlederudgange 1  
Toler. ekst. spænd. DC halvl.
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Antal USB-host-interfaces 1  
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. 192.168.0.13  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20 (not evaluated by UL)  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolering  
Monteringsposition vertikal  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 96  
Mål, bredde 45  
Mål, dybde 111.5  
Nettovægt 170  
Bruttovægt 180  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27319090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
GTIN 4046548089844  
Volumen 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Sæt med skrueklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.75.00
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.75.00