Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"5768.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Som på fig.
PSENvip E
Produktnummer: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip-sender.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.5,768.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSENvip-sender. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| BWS-type | 4 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 5 W |
Optiske data
| Lyskildetype | High Power LED |
| Anvendt bølgelængdeområde | 510 - 550 nm |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
| UL kapslingsklasse (type) | 1 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 |
| Ledninger kabel | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Maks. ledningslængde | 75 m |
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 90 mm |
| Mål, bredde | 95 mm |
| Mål, dybde | 136 mm |
| Nettovægt | 1000 g |
| Bruttovægt | 1250 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Volumen | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.223.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.286.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.536.00
Tilbehør til indkøring
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompakt modul, Failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip,
basisversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface PSENvip
sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75 A,
en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret,
tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, to-polet, kortslutningssikret,
overbelastningssikret, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri,
2 Ethernet-interfaces, 100 MBit/s.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.7,277.00
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompakt modul, failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip,
produktivversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface
PSENvip sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75
A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker,
tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, topolet, kortslutningssikret,
overbelastningssikker, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri,
2ethernet-interfaces, 100 MBit/s.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.17,674.00