Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"4377.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Som på fig.
PSENvip AT spring mount
Produktnummer: 583207
GTIN: 4046548078763
Justeringsskabeloner til anbringelse mellem over- og underværktøj. Til
justering af PSENvip ved installation og værktøjsskift. PL e SIL
3. Godkendt i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst d...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.4,377.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Justeringsskabeloner til anbringelse mellem over- og underværktøj. Til justering af PSENvip ved installation og værktøjsskift. PL e SIL 3. Godkendt i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078763 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |