Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"583202","name":"PSENvip AP","price":"859.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Som på fig.
PSENvip AP
Produktnummer: 583202
GTIN: 4046548055894
Sæt med justeringsplader til PSENvip-sender og -modtager.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.859.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sæt med justeringsplader til PSENvip-sender og -modtager. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548055894 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76042990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |