Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570302","name":"PSEN rs2.0-300","price":"1438.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Som på fig.
PSEN rs2.0-300
Produktnummer: 570302
GTIN: 4046548062724
Wirenødstop inkl. nødstopknap, plasthus, 2xNC+2xNO
Kontakter, 300 N maks. fjederkraft.
Styk
Din pris
Kr.1,438.00
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Teknisk data
Relæudgange
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PA |
| Materiale aktuator | Trykstøbt zink |
| Tilslutningsklemme | Cage clamp |
| Mål, højde | 76.8 mm |
| Mål, bredde | 294 mm |
| Mål, dybde | 42.5 mm |
| Nettovægt | 680 g |
| Bruttovægt | 775 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
6a
6b |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062724 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.1,005.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.2,008.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,228.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00