text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rs2.0-175

Produktnummer: 570303
GTIN: 4046548062823
Wirenødstop inkl. nødstopknap, plasthus, 2xNC+2xNO Kontakter, 175 N maks. fjederkraft.

Styk

Din pris

Kr.1,438.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Omgivelsestemperatur -25 - 70  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Husets materiale nederste del PA  
Husmateriale overdel PA  
Materiale aktuator Trykstøbt zink  
Tilslutningsklemme Cage clamp  
Mål, højde 76.8  mm
Mål, bredde 294  mm
Mål, dybde 42.5  mm
Nettovægt 680  g
Bruttovægt 775  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6a  
6b  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062823  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Wiretrækfjeder til maks. 175 N fjederkraft.
Kr.544.00
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.
Kr.544.00
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Styretrisse 75 mm diameter.
Kr.198.00
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloktrisse, drejelig.
Kr.98.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.1,005.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.2,008.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m
Kr.3,228.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00