text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rs1.0-175

Produktnummer: 570301
GTIN: 4046548062717
Wirenødstop inkl. nødstopknap, metalhus, 2xNC+2xNO Kontakter, 175 N maks. fjederkraft.

Styk

Din pris

Kr.1,283.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 250  V
Omgivelsestemperatur -30 - 80  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Husets materiale nederste del Aluminiumtrykstøbegods  
Husmateriale overdel Aluminiumtrykstøbegods  
Materiale aktuator Trykstøbt zink  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 88  mm
Mål, bredde 282  mm
Mål, dybde 90.1  mm
Nettovægt 933  g
Bruttovægt 1052  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6b  
6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062717  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Wiretrækfjeder til maks. 175 N fjederkraft.
Kr.544.00
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.
Kr.544.00
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Styretrisse 75 mm diameter.
Kr.198.00
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloktrisse, drejelig.
Kr.98.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.1,005.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.2,008.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m
Kr.3,228.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00