Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"441.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Som på fig.
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Produktnummer: 570305
GTIN: 4046548104905
Wirenødstop inkl. reset-knap, lige hoved, plasthus,
2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft
Styk
Din pris
Kr.441.00
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
CCC cULus Listed |
Teknisk data
Relæudgange
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 250 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 75 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PA |
| Materiale aktuator | Trykstøbt zink |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Mål, højde | 42.5 mm |
| Mål, bredde | 151 mm |
| Mål, dybde | 67 mm |
| Nettovægt | 246 g |
| Bruttovægt | 314 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104905 |
| Volumen | 1.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.967.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.1,931.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00