text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rsm 1.0-300-0-1-0

Produktnummer: 570308
GTIN: 4046548104943
Wirenødstop inkl. nødstopknap, vinklet hoved til højre, metalhus, 2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft

Styk

Din pris

Kr.687.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 250  V
Omgivelsestemperatur -30 - 75  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Husets materiale nederste del Aluminiumtrykstøbegods  
Husmateriale overdel Aluminiumtrykstøbegods  
Materiale aktuator Trykstøbt zink  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 115  mm
Mål, bredde 111  mm
Mål, dybde 67  mm
Nettovægt 464  g
Bruttovægt 611  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104943  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.
Kr.523.00
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Styretrisse 75 mm diameter.
Kr.190.00
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloktrisse, drejelig.
Kr.94.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.967.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.1,931.00
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Wirestrammer til PSENrope mini, M6x60
Kr.69.00
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Wirekovs til PSENrope mini, radius 4
Kr.66.00
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Wireklemme til PSENrope mini
Kr.55.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00