Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"890110","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC","price":"2507.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
Produktnummer: 890110
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 -
240 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - ... Mere
Din pris
Kr.2,507.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 240 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 W |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
U måleområde analog indgang | 0 - 240 V |
I måleområde analog indgang | 18 A |
Frekv. Måleomr. analog indg. | 0- 1000 Hz |
Udgangssignaler under generatorens drift
Uout ved generatordrift | 0 - -10 V |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
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
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 130 g |
Bruttovægt | 140 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548007008 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27210127 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002479 |
Volumen | 0.284 |