Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"1172.0","currency":"DKK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Som på fig.
PRMS spring 30
Produktnummer: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Styk
Din pris
Kr.1,172.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| Volumen | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |