Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"1172.0","currency":"DKK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Som på fig.
PRMS spring 150
Produktnummer: 9A000010
GTIN: 4046548087727
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Styk
Din pris
Kr.1,172.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087727 |
| Volumen | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |