Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"164.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Som på fig.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
Produktnummer: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, fjederklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X28-polet.
Styk
Din pris
Kr.164.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |