Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750002","name":"PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm","price":"67.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Som på fig.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
Produktnummer: 750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Din pris
Kr.67.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045802 |
Volumen | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |