Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774073","name":"PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so","price":"1716.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Som på fig.
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
Produktnummer: 774073
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 HL, UB= 110 V AC/24 V
DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvåg... Mere
Din pris
Kr.1,716.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 HL, UB= 110 V AC/24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, trædemåtter (efter kortslutningsprincippet),tilbagemeldingskreds.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 110 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 3.5 |
Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Trædemåttemodstand | 80 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 2 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+10 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | unzulässig |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V1 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 350 g |
Bruttovægt | 360 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548012187 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.551 |
Ekstra tilbehør
COVER P-93
774090
Beskyttelseskappe til den kompakte bremse PKB og P-93-huset, egnet til
beskyttelse mod uvedkommende manipulation, 45 mm bred, indhold: 20
beskyttelseskapper pr. emballageenhed.
Kr.273.00