Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"778010","name":"PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so","price":"4400.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FM"]}
Som på fig.
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Produktnummer: 778010
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange 2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, 4 mutingsensorer, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 5
HL, automatisk/overvåget start, UB = 24 V D... Mere
Din pris
Kr.4,400.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, 4 mutingsensorer, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 5 HL, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, modul til kortvarig omgåelse af sikkerhedsfunktioner, muting, overvågning af mutinglamper og deres automatiske omskiftning.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 33 W |
Indgange
Antal indgange | 9 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 4 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
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
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 90 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 565 g |
Bruttovægt | 575 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548009132 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.14 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 2 stk.P5.
Kr.157.00
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P1 og 1
stk. P2.
Kr.79.00
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1
stk. P4.
Kr.157.00