Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774053","name":"PNOZ X7 110VAC 2n/o","price":"1155.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Som på fig.
PNOZ X7 110VAC 2n/o
Produktnummer: 774053
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning,
udgange: 2 sluttekontakter, automatisk/manuel start, UB = 110 V AC,bredde:
22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop,
beskyt... Mere
Din pris
Kr.1,155.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, automatisk/manuel start, UB = 110 V AC,bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 110 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 2 |
Indgange
Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 4 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 4 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 4 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 225 g |
Bruttovægt | 235 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548012361 |
Volumen | 0.255 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |