Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"775850","name":"PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c","price":"2761.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Som på fig.
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
Produktnummer: 775850
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning,
udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakter, UB = 230 V AC, bredde: 90mm, skrueklemmer
integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdør... Mere
Din pris
Kr.2,761.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakter, UB = 230 V AC, bredde: 90mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 230 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 5 |
Indgange
Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | unzulässig |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
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
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V1 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 90 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 500 g |
Bruttovægt | 510 g |
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
EAN-kode | 4046548061604 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0 |