text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Produktnummer: 325406
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 30 s / 5 MOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.343.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Monteringsposition vilkårlig  
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548017977  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
Volumen 0.672