text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Produktnummer: 2A000007
GTIN: 4046548087864
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, forsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til ind...  Mere

Styk

Din pris

Kr.1,459.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, forsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af sluk- eller tænd-forsinkelse, LED-indikator

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Formål med U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Forsyningsspænding 2 (V) 12  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -20 %/+20 %  
Potentialadskillelse U2 nej  
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Kopfmodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Potentialadskill. af HLU nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-5-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Tolerance Tv +/-1,5 %  
Monteringsposition beliebig  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  
Mål, bredde 17.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 86  
Bruttovægt 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087864  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.101.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.101.00

Ekstra tilbehør

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Hanstik til forbindelse af myPNOZ-moduler, en pakke=10 stk.
Kr.254.00