Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000014","name":"PNOZ yo2 3NO","price":"1257.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yo2 3NO
Produktnummer: 2A000014
GTIN: 4046548090970
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede,
uforsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang,
LED-indikator
Styk
Din pris
Kr.1,257.00
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
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Kopfmodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv |
Indgange
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
| Pilot Duty R300 iht. UL | 24 V DC |
| Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
| Potentialadskillelse relæudg. | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -20 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Udgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 1 | sikker afbrydelse |
Mekaniske data
| Monteringsposition | beliebig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 115 |
| Bruttovægt | 170 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090970 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
Ekstra tilbehør
Kr.264.00