text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ yio2 2DI 3NO

Produktnummer: 2A000015
GTIN: 4046548090987
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, uforsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Styk

Din pris

Kr.1,523.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, uforsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Kopfmodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
Antal digitale indgange 2  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Brugskat. AC/DC1 standard
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 iht. UL 24 V DC  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Potentialadskillelse relæudg. ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-5-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Samtidighed indgangskreds ∞  
Potentialadskillelse 1 mellem Udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 sikker afbrydelse  
Monteringsposition beliebig  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  
Mål, bredde 17.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 116  
Bruttovægt 175  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 34  
7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090987  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00

Ekstra tilbehør

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Hanstik til forbindelse af myPNOZ-moduler, en pakke=10 stk.
Kr.264.00