Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000013","name":"PNOZ yio1 2DI 2SO","price":"1523.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yio1 2DI 2SO
Produktnummer: 2A000013
GTIN: 4046548090963
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding,
1 indgangsfunktion, 2 udgangsfunktioner med hver 1 sikker
halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds,
2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og
testimpulsanalyse, LED-indikator
Styk
Din pris
Kr.1,523.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 indgangsfunktion, 2 udgangsfunktioner med hver 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 12 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -20 %/+20 % |
| Potentialadskillelse U2 | nej |
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Kopfmodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Indgange
| Antal digitale indgange | 2 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
| Potentialadskill. af HLU | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -20 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Times
| Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Mekaniske data
| Monteringsposition | beliebig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 85 |
| Bruttovægt | 140 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090963 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
Ekstra tilbehør
Kr.264.00