Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"1112.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yi7 lock
Produktnummer: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding,
1 låsestyringsfunktion til tilslutning af en sikkerhedsaflåsning,
en sikker farefri overvågning (f.eks. stilstandsvagt) og 2
knapper til betjening af sikkerhedsaflåsningen, 1 drejekontakt til
starttype og testimpulsanalyse, 1 drejek...
Mere
Styk
Din pris
Kr.1,112.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 låsestyringsfunktion til tilslutning af en sikkerhedsaflåsning, en sikker farefri overvågning (f.eks. stilstandsvagt) og 2 knapper til betjening af sikkerhedsaflåsningen, 1 drejekontakt til starttype og testimpulsanalyse, 1 drejekontakt til udgangsfunktion og testimpulsgenkendelse, LED-indikator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | |
| Potentialadskillelse U2 | nej |
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via hovedmodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
Indgange
| Antal digitale indgange |
4
4 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
| Potentialadskill. af HLU | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-20
55 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Times
| Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Mål for DIN-skinne | |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 88 |
| Bruttovægt | 145 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.102.00
Ekstra tilbehør
Kr.264.00