text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ yi4 2DI T3C

Produktnummer: 2A000006
GTIN: 4046548087857
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et tohåndstryk (type III C), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Styk

Din pris

Kr.1,694.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et tohåndstryk (type III C), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Kopfmodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Type af tohåndsenhed iht.
Type af tohåndsenhed III C  
Antal digitale indgange 6  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-5-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Samtidighed indgangskreds ∞  
Monteringsposition beliebig  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  
Mål, bredde 12.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 74  
Bruttovægt 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087857  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.69.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.69.00

Ekstra tilbehør

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Hanstik til forbindelse af myPNOZ-moduler, en pakke=10 stk.
Kr.264.00