Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"1445.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yi3 2DI T3A
Produktnummer: 2A000005
GTIN: 4046548087840
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et
tohåndstryk (type III A), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne,
1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og
testimpulsanalyse, LED-indikator
Styk
Din pris
Kr.1,445.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et tohåndstryk (type III A), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Kopfmodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Type af tohåndsenhed iht. | |
| Type af tohåndsenhed | III A |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -20 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Times
| Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Mekaniske data
| Monteringsposition | beliebig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 73 |
| Bruttovægt | 130 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087840 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.69.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.69.00
Ekstra tilbehør
Kr.264.00