Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751012","name":"PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm","price":"385.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Som på fig.
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
Produktnummer: 751012
GTIN: 4046548050783
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver
1stk. X3/X4
8-polet og X1/X2 4-polet, til 45 mm hus.
Styk
Din pris
Kr.385.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371392 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050783 |
| Volumen | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |