text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

S1PN 200-240VAC 2c/o

Produktnummer: 890200
GTIN: 4046548006933
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding = forsyningsspænding, 2 skiftekontakter, bredde = 22,5 mm, UB = 220 - 240 V AC.

Styk

Din pris

Kr.869.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 200 - 240  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 8  VA
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale relæ AgCdO  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 3,0 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -15 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 125  g
Bruttovægt 135  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006933  
Volumen 0.294  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1