text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

H-REDUZIERRING

Produktnummer: 374007
Reduktionsring, til indbygning af 22,5 mm indbygningshuse i en 30 mm gennemskæring, til montering skal der bruges 2 reduktionsringe. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil de...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.43.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Reduktionsring, til indbygning af 22,5 mm indbygningshuse i en 30 mm gennemskæring, til montering skal der bruges 2 reduktionsringe. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

 
Nettovægt 2  g
Bruttovægt 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371392  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1