Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"325110","name":"FB/F10/1SEC.POT 470KOHM","price":"343.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
Produktnummer: 325110
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm,
absolut skala, maks. 1 s / 470 KOHM, tid indstilles med
drejeknap, kapslingsklasse IP66.
Din pris
Kr.343.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Nettovægt | 20 g |
Bruttovægt | 20 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548018097 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
Volumen | 0.672 |