Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"3402.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Som på fig.
PLID d1 C
Produktnummer: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, tilbehør, sikker ledningsovervågning af en 2-leder-ledning for
kortslutning, tværslutning og ledningsbrud, testimpuls-signalgiver for
analysemodul PNOZ e8.1p, manuel test ved slutterkontakt 1n/o,
kontinuerlig test ved bryderkontakt 1n/c, maksimal ledningslængde 3000m,
udførelse med fjederklemme.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.3,402.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZ, tilbehør, sikker ledningsovervågning af en 2-leder-ledning for kortslutning, tværslutning og ledningsbrud, testimpuls-signalgiver for analysemodul PNOZ e8.1p, manuel test ved slutterkontakt 1n/o, kontinuerlig test ved bryderkontakt 1n/c, maksimal ledningslængde 3000m, udførelse med fjederklemme.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Kilde for intern spænding | via analysemodul |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Maks. ledningslængde | 3000 m |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 36 mm |
| Mål, bredde | 30 mm |
| Mål, dybde | 12.5 mm |
| Nettovægt | 10 g |
| Bruttovægt | 28 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
34
7a 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Volumen | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |