text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o

Produktnummer: 787586
GTIN: 4046548008074
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC, bredde 45 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.1,852.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC, bredde 45 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  W
Antal indgange 1  
Antal halvlederudgange 0  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G.U. (ens polaritet)  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Valgbare tider 3  s
4  s
1  s
2  s
Tolerance Tv -50 %/+50 %  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 101  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 300  g
Bruttovægt 310  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008074  
Volumen 0.272  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P1 og 1stk. P2.
Kr.80.00
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P3 og 1stk. P4.
Kr.160.00