Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"15085.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Som på fig.
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Produktnummer: 751909
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals
tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t = 0,04- 300 s), UB = 24 V
DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, ko... Mere
Din pris
Kr.15,085.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t = 0,04- 300 s), UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe og tidsrelæ til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele eller til afvikling af en sikker tidsfunktion (tilkobling, frakobling, interval), pakke = 10 stk.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Nettovægt | 1750 g |
Bruttovægt | 1910 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548067569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 4.375 |