Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"710002","name":"PNOZ c2 24VDC 2n/o","price":"1249.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007086","0010000200708680IC"]}
Som på fig.
PNOZ c2 24VDC 2n/o
Produktnummer: 710002
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning
med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, manuelstart, UB = 24
V DC, bredde: 22,5 mm, fjederklemmer ikke indstikbare,
... Mere
Din pris
Kr.1,249.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, manuelstart, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, fjederklemmer ikke indstikbare, sikkerhedsrelæ til analyse af sensorer med 2 HL-udgange, kompakt højde.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 3 W |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 1 |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 3 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 4 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 1.5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
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
Husets materiale nederste del | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | fast |
Mål, højde | 105 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 100 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 170 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548074659 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.273 |