text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

P1HZ X1 24VDC 2n/o

Produktnummer: 774360
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt,udgange: 2 sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidigh...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,981.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt,udgange: 2 sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  W
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Type af tohåndsenhed iht.  
Type af tohåndsenhed III A  
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 0  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  A
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  V
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µ Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -25  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 200  g
Bruttovægt 205  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 34  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548011470  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371821  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Volumen 0.255  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
Kr.5,410.00