text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC

Produktnummer: 890120
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - ...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.2,507.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  W
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
U måleområde analog indgang 0 - 415  V
I måleområde analog indgang 18  A
Frekv. Måleomr. analog indg. 0- 1000 Hz  
Uout ved generatordrift 0 - -10 V  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 250 V AC  
Kontaktmateriale relæ AgCdO  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 3,0 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur 0 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 130  g
Bruttovægt 140  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90303370  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548006995  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002479  
Volumen 0.284