Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"1131.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Produktnummer: 838000
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 0,40 - 400 Hz, målespænding 1 V AC/DC, bredde = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Din pris
Kr.1,131.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 2 VA |
Forsyningsspænding 2 (V) | 120 V |
Forsyningsspændingstype U2 | AC |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 150 g |
Bruttovægt | 158 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548007374 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.284 |