Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000009","name":"PNOZ yo4 3NO t","price":"1459.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yo4 3NO t
Produktnummer: 2A000009
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede,
forsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang,
1 drejekontakt ... Mere
Din pris
Kr.1,459.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, forsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af sluk- eller tænd-forsinkelse, LED-indikator
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via hovedmodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv |
Indgange
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Pilot Duty R300 iht. UL | 24 V DC |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Potentialadskillelse relæudg. | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Tolerance Tv | +/-1,5 % |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Udgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | sikker afbrydelse |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Mål for DIN-skinne | |
Husets materiale nederste del | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 17.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 116 g |
Bruttovægt | 128 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
34
7a 6c 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548087888 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Ekstra tilbehør
Kr.254.00
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.99.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.99.00