text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Connector for CON Bridge Module

Produktnummer: Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con- udvidelsesmoduler.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.37.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Mål, højde 15  mm
Mål, bredde 26  mm
Mål, dybde 16  mm
Nettovægt 3  g
Bruttovægt 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096033  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1