Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"1071.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Som på fig.
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Produktnummer: 620020
PITsign Muting-lampe i overensstemmelse med EN 61496 inklusive pære og
vægholder, permanent lampe med mulighed for overvågning, UB = 24 V DC /7
W / 500 mA, 2 halvlederudgange til funktionsovervågning,... Mere
Din pris
Kr.1,071.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITsign Muting-lampe i overensstemmelse med EN 61496 inklusive pære og vægholder, permanent lampe med mulighed for overvågning, UB = 24 V DC /7 W / 500 mA, 2 halvlederudgange til funktionsovervågning, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 100 mm, højde: 138,5 mm, signallampe til Muting-drift.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Selvovervåget | ja |
Pære | Glühbirne |
Lampetype | BA15d, 24 V DC, 7W |
Signallampes elektr. levetid | 1.000 Stunden |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 7 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 2 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
0
50 |
EMC iht. standard .... | EN 61000-6-2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Kabelindføring | ISO 20 mm |
Monteringsposition | stående |
Husets materiale afdækning | PC |
Husets materiale nederste del | ABS |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 138.5 |
Diameter | 100 |
Nettovægt | 218 |
Bruttovægt | 351 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kode | 4046548002607 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |
Alternativ
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED Muting-lampe inklusive LED og vægholder, UB = 24 V DC /
4 W / < 200 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 90 mm, højde: 125
mm, signallampe til Muting-drift.
Kr.1,033.00