Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"3758.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Som på fig.
PIT js2
Produktnummer: 401100
GTIN: 4046548024463
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Styk
Din pris
Kr.3,758.00
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
UKCA |
| Selvovervåget | nej |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Trykknap
| Antal trykknapper | 3 |
Relæudgange
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Kabellængde | 5 m |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
| Husets materiale | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Mål, højde | 341 mm |
| Mål, bredde | 75 mm |
| Mål, dybde | 60 mm |
| Nettovægt | 837 g |
| Bruttovægt | 951 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548024463 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |