Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"3758.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Som på fig.
PIT js2 bc
Produktnummer: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog manuelt betjent signalgiver, 2 indbyggede knapper (hhv.
brydekontakt/sluttekontakt) og 1 blindprop, tilslutning via 10-pol.spiralkabel
med åben ende, kabellængde: 5 m.
Styk
Din pris
Kr.3,758.00
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
UKCA |
| Selvovervåget | nej |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Trykknap
| Antal trykknapper | 2 |
Relæudgange
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Kabellængde | 5 m |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
| Husets materiale | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Mål, højde | 341 mm |
| Mål, bredde | 75 mm |
| Mål, dybde | 60 mm |
| Nettovægt | 823 g |
| Bruttovægt | 923 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Volumen | 5.934 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |