text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT gb ALLE y

Produktnummer: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop med meldekontakt (2 NC, 1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO), 1 nøgleafbryder 1x 90° (1 NO), 12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt

Styk

Din pris

Kr.1,654.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC  
Selvovervåget nej  
Pære LED  
Lysfarve hvid  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 12  W
Min. kontaktstrøm 1  mA
Antal bryde-kontakter nødstop 2  
Antal meldekontakter nødstop 1  
Åbningsmåde nødstop Drejeoplåsning  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop Au  
Kontaktmat. meldkont. nødstop Au  
Antal trykknapper 2  
Antal slutte-trykknapper 2  
Koblingska. trykkn. iht.stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale trykknap Ag  
Antal nøgleafbrydere 1  
Antal slutte-nøgleafbrydere 1  
Koblingska. nøgleafbr. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nøgleafbryder Ag  
Omgivelsestemperatur -20  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningstype M12, 12pol. han  
Husets materiale Zn  
Mål, højde 293  mm
Mål, bredde 40  mm
Mål, dybde 40  mm
Nettovægt 800  g
Bruttovægt 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
GTIN 4046548111897  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00

Ekstra tilbehør

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys (reservedel)
Kr.66.00
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox-blindprop, IP65, (reservedel), indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.46.00
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox-fastgørelsesnøgle til gevindring
Kr.35.00
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00