text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT gb RLLE y down ETH

Produktnummer: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent

Styk

Din pris

Kr.3,884.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent

Godkendelse CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Selvovervåget nej  
Pære LED  
Lysfarve hvid  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Type af strømforsyning til U1 SELV/PELV  
Effektforbrug DC 3.5  W
Min. kontaktstrøm 1  mA
Antal bryde-kontakter nødstop 2  
Antal meldekontakter nødstop 1  
Åbningsmåde nødstop Drejeoplåsning  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop Au  
Antal trykknapper 2  
Antal slutte-trykknapper 2  
Koblingska. trykkn. iht.stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale trykknap Ag  
Sensorprincip PITreader Transponder  
Energiforsyning for TAG passiv (uden batteri)  
Driftsfrekvens PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galvanisk adskillelse HL-udg. nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Signalniveau ved indgang ved 1 15 - 30 V DC  
Galvanisk Afbrydelse indgang nej  
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. 192.168.0.12  
Stiktype ETHERNET-interface M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet overførselshastighed 10/ 100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Omgivelsestemperatur -20  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningstype M12, 12pol. han  
Husets materiale Zn  
Tilslutningsklemme M12  
Mål, højde 320  mm
Mål, bredde 40  mm
Mål, dybde 40  mm
Nettovægt 920  g
Bruttovægt 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.279.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys (reservedel)
Kr.66.00
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.166.00

Nødvendigt driftstilbehør

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisationer kan konfigureres frit Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 og 2 Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2 og 3 Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4 Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service) Farve: gul Materiale: Plast
Kr.295.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.247.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.314.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.353.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.439.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.603.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.119.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 3 m
Kr.170.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netværkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, sort, 4-polet, lige hanstik M12 (IP67), D-kodet, til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.247.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m
Kr.248.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m
Kr.388.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m
Kr.562.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m
Kr.884.00