Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"G1000007","name":"PIT gb key button","price":"322.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Som på fig.
PIT gb key button
Produktnummer: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox-nøgleafbryder 1x40°, momentafbryder, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Styk
Din pris
Kr.322.00
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
| Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Mål, bredde | 29.8 mm |
| Mål, dybde | 29.8 mm |
| Nettovægt | 40 g |
| Bruttovægt | 42 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089608 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |