text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set5s-5 s

Produktnummer: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af lille nødstopknap med nødstopsymbol og logo og beskyttelseskrave og kontaktelement med overvågning 2n/c, skrueklemmer.

Styk

Din pris

Kr.314.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Selvovervåget ja  
 
Min. kontaktstrøm 1  mA
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 103  mm
Mål, bredde 72  mm
Mål, dybde 72  mm
Diameter 67  mm
Nettovægt 177  g
Bruttovægt 238  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071641  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1